Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub 6.4 mm 4.0 mm Nailon Negru

Clemă în formă de P din plastic, montată cu șuruburi, cu mecanism de blocare, care permite accesul la fire după instalare. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10108567

Numărul piesei producătorului:

EXWHC2-250-01BK

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8652 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

865,20 RON

1000 x 0,8652 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Metodă de montare Șurub
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E71558
Culoare Negru
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) #6. M4
Lungime bază 21.0 mm
Lățime bază 10.0 mm
Diametrul cablului compatibil 6.4 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne