Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub Nailon 6/6 Natural

Clemă în formă de P din plastic, montată cu șuruburi, cu mecanism de blocare, care permite accesul la fire după instalare. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10108550

Numărul piesei producătorului:

EXWHC2-250-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7844 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

784,40 RON

1000 x 0,7844 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Descriere UL/CSA UL E70062
Culoare Natural
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne