Meniu Caută

Clemă cablu Instalare prin împingerea în locaş 7.9 mm 0.5 mm 1.6 mm Nailon Negru

Această clemă centrală cu chingă are o soluție de prindere cu rețea de susținere în centrul clemei, care permite o distribuție uniformă și separă firele de articolele care pot provoca daune. Se montează prin blocare de siguranță și este potrivită pentru găuri cu diametrul de 4 - 4,8 mm și cu grosimea de 0,5 - 1,6 mm. Din nailon negru și respectă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10036563

Numărul piesei producătorului:

WCC1-1-UVB

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 1,2269 RON
1000 - 4999 1,1985 RON
5000 - 9999 1,1772 RON
10000 + 1,1489 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

613,45 RON

500 x 1,2269 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval diametru cablu compatibil 3.0 - 7.9 mm
Interval diametru orificiu compatibil 4.0 - 4.8 mm
Interval grosime panou compatibil 0.5 - 1.6 mm
Model 1
Tip 1
Ajustabilitate Ajustabil
Metodă de montare Snap In
Material complet Nailon 6/6 rezistent la UV
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne