Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă 13.5 mm 6.5 mm Nailon 6/6 Natural

Această clemă de blocare poate ține firele și cablurile pe poziție în ansamblurile dvs. Realizată din nailon de culoare naturală, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10021750

Numărul piesei producătorului:

PKKL-4

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 4,2715 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

427,15 RON

100 x 4,2715 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Inserare prin împingere
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne