Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare prin inserare, cu blocare 18.0 mm Nailon 6/6 Gri

Această clemă de cablu cu fixare prin împingere poate susține la un loc fire dintr-o gamă largă de diametre. Realizată din nailon de culoare naturală, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10245965

Numărul piesei producătorului:

460315

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 3,2173 RON
1000 - 1999 3,053 RON
2000 + 2,8888 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

321,73 RON

100 x 3,2173 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Metodă de montare Push-In
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne