Meniu Caută

Cleme pentru cabluri - Fixare prin inserare, cu blocare 14.0 mm Nailon 6/6 Gri

Această clemă de cablu cu fixare prin împingere poate susține la un loc fire dintr-o gamă largă de diametre. Realizată din nailon de culoare naturală, conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10245958

Numărul piesei producătorului:

460314

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 15,6288 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

1 562,88 RON

100 x 15,6288 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Metodă de montare Fixare prin împingere
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne