Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Spacer Height | Grosime minimă panou | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,834 RON - 2,834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 2,834 RON - 2,834 RON | 1600 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 1,2965 RON - 1,2965 RON | 6000 În stoc |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,4425 RON - 0,4709 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0816 RON - 1,3335 RON | 3100 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0816 RON - 1,3335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0871 RON - 1,3335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0843 RON - 1,3335 RON | 3000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6708 RON - 0,8215 RON | 900 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7147 RON - 0,8761 RON | 4000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,716 RON - 0,8761 RON | 10000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,6695 RON - 0,8215 RON | 5000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,8488 RON - 1,0405 RON | 25000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7571 RON - 0,9296 RON | 13000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7147 RON - 0,8761 RON | 2887 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,5865 RON - 0,6112 RON | 2000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0843 RON - 1,3335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0592 RON - 1,301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0565 RON - 1,301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7571 RON - 0,9296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural