Meniu Caută

Cleme pentru cabluri cu distanțier

În stoc

Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Spacer Height Grosime minimă panou Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
1,1114 RON - 1,3668 RON 3000 În stoc
25.4 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,4536 RON - 0,4827 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,4536 RON - 0,4827 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
1,1086 RON - 1,3668 RON 2100 În stoc
4.8 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
1,1086 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
1,1142 RON - 1,3668 RON 4000 În stoc
25.4 mm
1.6 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,776 RON - 0,9528 RON 13000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,6011 RON - 0,6265 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 mm
Natural
8.9 mm
4.8 mm
0,7339 RON - 0,898 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Natural
1,1086 RON - 1,3668 RON 2000 În stoc
4.8 mm
0.8 mm
Natural
18.4 mm
4.8 mm
0,785 RON - 0,8141 RON 1800 În stoc
4.8 mm
0.8 mm
Natural
18.4 mm
4.8 mm
2,108 RON - 2,1516 RON 10000 În stoc
12.7 mm
0.8 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
1,11 RON - 1,3668 RON 5000 În stoc
6.4 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,8658 RON - 1,0665 RON 964 În stoc
6.4 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,4536 RON - 0,4827 RON 11556 În stoc
4.8 mm
2.0 mm
Natural
5.6 mm
4.8 mm
0,6876 RON - 0,842 RON 2600 În stoc
0.8 mm
Natural
0,7339 RON - 0,898 RON 2000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,8687 RON - 1,0665 RON 5000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,5502 RON - 0,5735 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
0.8 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
1,1114 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
  • din 5
Clemă guler Inserare prin împingere 25.4 mm 4.8 mm PA Natural

10025758

Interval de preț
1,3668 RON - 1,1114 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 7.9 mm PA Natural

10025864

Interval de preț
1,3668 RON - 1,1086 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 25.4 mm 11.1 mm PA Natural

10025932

Interval de preț
1,3668 RON - 1,1142 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

10025970

Interval de preț
0,9528 RON - 0,776 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

10026106

Interval de preț
1,3668 RON - 1,1086 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

10026168

Interval de preț
0,8141 RON - 0,785 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10112656

Interval de preț
2,1516 RON - 2,108 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 6.4 mm 11.1 mm PA Natural

10112687

Interval de preț
1,3668 RON - 1,11 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 6.4 mm 17.5 mm PA Natural

10112717

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8658 RON

Niveluri de stoc
964 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 5.6 mm PA Natural

10026182

Interval de preț
0,4827 RON - 0,4536 RON

Niveluri de stoc
11556 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10026090

Interval de preț
0,842 RON - 0,6876 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10026113

Interval de preț
0,898 RON - 0,7339 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10026151

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8687 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1