Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Spacer Height | Grosime minimă panou | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5277 RON - 0,5619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4425 RON - 0,4708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1114 RON - 1,3668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7105 RON - 0,8652 RON | 8000 În stoc |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,8658 RON - 1,0665 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7212 RON - 0,8869 RON | 14000 În stoc |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 1,3289 RON - 1,3289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 2,9049 RON - 2,9049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,8869 RON - 0,8869 RON | 6000 În stoc |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,8869 RON - 0,8869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 2,9049 RON - 2,9049 RON | 5000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 2,834 RON - 2,834 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,6876 RON - 0,842 RON | 3000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,6862 RON - 0,842 RON | 5000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7549 RON - 0,898 RON | 4185 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7339 RON - 0,898 RON | 1000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,6876 RON - 0,842 RON | 900 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7339 RON - 0,898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 1,1086 RON - 1,3668 RON | 2000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8069 RON - 0,9725 RON | 5000 În stoc |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural