Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Spacer Height | Grosime minimă panou | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1114 RON - 1,3668 RON | 3000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4536 RON - 0,4827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4536 RON - 0,4827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1086 RON - 1,3668 RON | 2100 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1086 RON - 1,3668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1142 RON - 1,3668 RON | 4000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,776 RON - 0,9528 RON | 13000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,6011 RON - 0,6265 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7339 RON - 0,898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 1,1086 RON - 1,3668 RON | 2000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,785 RON - 0,8141 RON | 1800 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,108 RON - 2,1516 RON | 10000 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,11 RON - 1,3668 RON | 5000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8658 RON - 1,0665 RON | 964 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4536 RON - 0,4827 RON | 11556 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natural
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6876 RON - 0,842 RON | 2600 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7339 RON - 0,898 RON | 2000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,8687 RON - 1,0665 RON | 5000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,5502 RON - 0,5735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1114 RON - 1,3668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm