Meniu Caută

Cleme pentru cabluri cu distanțier

În stoc

Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Spacer Height Grosime minimă panou Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,8167 RON - 0,9725 RON 63000 În stoc
0.6 mm
Natural
2,9049 RON - 2,9049 RON 10000 În stoc
8.0 mm
0.6 mm
Negru
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,7199 RON - 0,8869 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
2,9049 RON - 2,9049 RON 7000 În stoc
12.0 mm
0.6 mm
Negru
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,9049 RON - 2,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,7325 RON - 0,8869 RON 60 În stoc
0.6 mm
Natural
0,7872 RON - 0,9725 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
2,9049 RON - 2,9049 RON 12600 În stoc
8.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,7199 RON - 0,8869 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,7957 RON - 0,9725 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,8869 RON - 0,8869 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Natural
0,9725 RON - 0,9725 RON 12000 În stoc
0.6 mm
Natural
0,9725 RON - 0,9725 RON 6000 În stoc
0.6 mm
Natural
1,0829 RON - 1,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
0.8 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,785 RON - 0,8141 RON 1800 În stoc
4.8 mm
0.8 mm
Natural
18.4 mm
4.8 mm
2,108 RON - 2,1516 RON 10000 În stoc
12.7 mm
0.8 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
1,11 RON - 1,3668 RON 5000 În stoc
6.4 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
0,8658 RON - 1,0665 RON 964 În stoc
6.4 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
0,7774 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
1,1071 RON - 1,3668 RON 900 În stoc
15.9 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
  • din 5
Clemă guler Inserare prin împingere 4.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024478

Interval de preț
0,9725 RON - 0,8167 RON

Niveluri de stoc
63000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 8.0 mm 22.0 mm PA Negru

10024515

Interval de preț
2,9049 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.5 - 7.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 12.0 mm 22.0 mm PA Negru

10024553

Interval de preț
2,9049 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.5 - 7.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024331

Interval de preț
0,8869 RON - 0,7325 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
Clemă guler Inserare prin împingere 8.0 mm 11.0 mm PA Negru

10024393

Interval de preț
2,9049 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
12600 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.5 - 7.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024522

Interval de preț
0,9725 RON - 0,9725 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024560

Interval de preț
0,9725 RON - 0,9725 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 110 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

10026168

Interval de preț
0,8141 RON - 0,785 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10112656

Interval de preț
2,1516 RON - 2,108 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 6.4 mm 11.1 mm PA Natural

10112687

Interval de preț
1,3668 RON - 1,11 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 6.4 mm 17.5 mm PA Natural

10112717

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8658 RON

Niveluri de stoc
964 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 15.9 mm 7.9 mm PA Natural

10112625

Interval de preț
1,3668 RON - 1,1071 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm
  • Spacer Height
    15.9 mm