Meniu Caută

Cleme pentru cabluri cu distanțier

În stoc

Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Spacer Height Grosime minimă panou Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
2,834 RON - 2,834 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
2,834 RON - 2,834 RON 1600 În stoc
8.0 mm
0.6 mm
Negru
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
1,2965 RON - 1,2965 RON 6000 În stoc
0.6 mm
Natural
0,4425 RON - 0,4709 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
1,0816 RON - 1,3335 RON 3100 În stoc
4.8 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
1,0816 RON - 1,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
1,0871 RON - 1,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
1.6 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
1,0843 RON - 1,3335 RON 3000 În stoc
25.4 mm
1.6 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,6708 RON - 0,8215 RON 900 În stoc
0.8 mm
Natural
0,7147 RON - 0,8761 RON 4000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,716 RON - 0,8761 RON 10000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,6695 RON - 0,8215 RON 5000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,8488 RON - 1,0405 RON 25000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,7571 RON - 0,9296 RON 13000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,7147 RON - 0,8761 RON 2887 În stoc
0.8 mm
Natural
0,5865 RON - 0,6112 RON 2000 În stoc
4.8 mm
0.8 mm
Natural
8.9 mm
4.8 mm
1,0843 RON - 1,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
1,0592 RON - 1,301 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
1,0565 RON - 1,301 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
0.8 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
0,7571 RON - 0,9296 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Natural
  • din 5
Clemă guler Inserare prin împingere 8.0 mm 11.0 mm PA Negru

10024393

Interval de preț
2,834 RON - 2,834 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.5 - 7.0 mm
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10024577

Interval de preț
1,2965 RON - 1,2965 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.6 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    Stand-Off
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 7.9 mm PA Natural

10025864

Interval de preț
1,3335 RON - 1,0816 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 25.4 mm 4.8 mm PA Natural

10025758

Interval de preț
1,3335 RON - 1,0843 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 25.4 mm Nailon 6/6 Natural

10025741

Interval de preț
0,8215 RON - 0,6708 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    2
Clemă guler Inserare prin împingere 25.4 mm Nailon 6/6 Natural

10025833

Interval de preț
0,8761 RON - 0,7147 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    2
Clemă guler Inserare prin împingere 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10025918

Interval de preț
0,8761 RON - 0,716 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    2
Clemă guler Inserare prin împingere 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10025819

Interval de preț
0,8215 RON - 0,6695 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    2
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

10026069

Interval de preț
1,0405 RON - 0,8488 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    2
Clemă guler Inserare prin împingere 9.5 mm Nailon 6/6 Natural

10025970

Interval de preț
0,9296 RON - 0,7571 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    2
Clemă guler Inserare prin împingere 6.4 mm Nailon 6/6 Natural

10025871

Interval de preț
0,8761 RON - 0,7147 RON

Niveluri de stoc
2887 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 1.6 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    2
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 8.9 mm PA Natural

10026120

Interval de preț
0,6112 RON - 0,5865 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm