Meniu Caută

Cleme pentru cabluri cu distanțier

În stoc

Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
93 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Spacer Height Grosime minimă panou Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Interval diametru orificiu compatibil Cumpără
0,4536 RON - 0,4827 RON 11556 În stoc
4.8 mm
2.0 mm
Natural
5.6 mm
4.8 mm
0,6876 RON - 0,842 RON 2600 În stoc
0.8 mm
Natural
0,7339 RON - 0,898 RON 2000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,8687 RON - 1,0665 RON 8000 În stoc
0.8 mm
Natural
0,5502 RON - 0,5735 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
0.8 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
1,1114 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
0.8 mm
Natural
11.1 mm
4.8 mm
1,0829 RON - 1,3335 RON 9000 În stoc
4.8 mm
2.0 mm
Natural
12.0 mm
4.8 mm
0,776 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Natural
0,8687 RON - 1,0665 RON 1000 În stoc
2.0 mm
Natural
0,7774 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
1,1071 RON - 1,3668 RON 900 În stoc
15.9 mm
1.6 mm
Natural
7.9 mm
4.8 mm
1,0857 RON - 1,3335 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
0.8 mm
Natural
17.5 mm
4.8 mm
1,1086 RON - 1,3668 RON 2000 În stoc
4.8 mm
0.8 mm
Natural
18.4 mm
4.8 mm
0,6011 RON - 0,6265 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
0.8 mm
Natural
8.9 mm
4.8 mm
0,785 RON - 0,8141 RON 1800 În stoc
4.8 mm
0.8 mm
Natural
18.4 mm
4.8 mm
1,1114 RON - 1,3668 RON 1000 În stoc
4.8 mm
2.0 mm
Natural
5.6 mm
4.8 mm
0,6752 RON - 0,7036 RON 900 În stoc
4.8 mm
0.8 mm
Natural
12.0 mm
4.8 mm
0,7339 RON - 0,898 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Natural
2,108 RON - 2,1516 RON 10000 În stoc
12.7 mm
0.8 mm
Natural
4.8 mm
4.8 mm
0,776 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
  • din 5
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 5.6 mm PA Natural

10026182

Interval de preț
0,4827 RON - 0,4536 RON

Niveluri de stoc
11556 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10026090

Interval de preț
0,842 RON - 0,6876 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10026113

Interval de preț
0,898 RON - 0,7339 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10026151

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8687 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Clip On 4.8 mm 12.0 mm PA Natural

10639351

Interval de preț
1,3335 RON - 1,0829 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10026212

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8687 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Interval grosime panou
    2.0 - 4.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 85 °C
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Tip
    1
Clemă guler Inserare prin împingere 15.9 mm 7.9 mm PA Natural

10112625

Interval de preț
1,3668 RON - 1,1071 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    1.6 mm
  • Spacer Height
    15.9 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

10026106

Interval de preț
1,3668 RON - 1,1086 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

10026168

Interval de preț
0,8141 RON - 0,785 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 5.6 mm PA Natural

10026229

Interval de preț
1,3668 RON - 1,1114 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 4.8 mm 12.0 mm PA Natural

10026144

Interval de preț
0,7036 RON - 0,6752 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Clemă guler Inserare prin împingere 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10112656

Interval de preț
2,1516 RON - 2,108 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Ajustabilitate
    Fix
  • Metodă de montare
    Clip On
  • Interval diametru orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Interval grosime panou
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm