Dištančné káblové spony poskytujú bezpečné a jednoduché upevnenie, sú ideálnym riešením uchytenia káblov pre množstvo zariadení. Zakaplávacia základňa uľahčuje montáž a zamykanie príchytky zvyšuje úroveň zabezpečenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Spacer Height | Grosime minimă panou | Culoare | Diametrul maxim al cablului compatibil | Interval diametru orificiu compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7872 RON - 0,9725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,8167 RON - 0,9725 RON | 38000 În stoc |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 2,9049 RON - 2,9049 RON | 10000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 2,9049 RON - 2,9049 RON | 7000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,7199 RON - 0,8869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 2,9049 RON - 2,9049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,8869 RON - 0,8869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7199 RON - 0,8869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,9725 RON - 0,9725 RON | 14000 În stoc |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7957 RON - 0,9725 RON | 1000 În stoc |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,6862 RON - 0,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,6806 RON - 0,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,6862 RON - 0,842 RON | 5000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7549 RON - 0,898 RON | 4185 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7339 RON - 0,898 RON | 1000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 1,1114 RON - 1,3668 RON | 3000 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0829 RON - 1,3335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,4536 RON - 0,4827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7774 RON - 0,9528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
| 0,7325 RON - 0,898 RON | 4000 În stoc |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina