Meniu Caută

Clemă cablu 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm Nailon 6/6 Natural

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Numărul piesei Essentra:

10010136

Numărul piesei producătorului:

HMCC-4-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 2,091 RON
1000 - 1999 2,0067 RON
2000 - 4999 1,9225 RON
5000 + 1,7401 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 045,50 RON

500 x 2,091 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Metodă de montare Screw
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Lățime totală 12.0 mm
Diametrul cablului compatibil 12.0 mm
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne