10157848
HURCBH-3-19
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 + | 1,1253 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Metodă de montare | Inserare prin împingere |
| Lungime bază | 14.2 mm |
| Lungime bază | 0.559 in |
| Lățime bază | 7.6 mm |
| Lățime bază | 0.299 in |
| Interval diametru cablu compatibil | 0.189 in |
| Interval diametru cablu compatibil | 4.8 mm |
| Diametru orificiu compatibil | 0.252 in |
| Diametru orificiu compatibil | 6.4 mm |
| Interval grosime panou compatibil | 0.252 in |
| Interval grosime panou compatibil | 6.4 mm |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 230 °F |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 110 °C |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material complet | Poliamidă |
| Ajustabilitate | Fix |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina