Meniu Caută

Clemă cablu 0.8 mm 3.2 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Negru

Acest suport pentru cabluri cu fixare are un design dintr-o singură piesă care se montează automat pentru a strânge și a dirija cablurile și firele. Designul cu montare prin împingere permite o instalare rapidă.
Numărul piesei Essentra:

10024164

Numărul piesei producătorului:

RSC-4-01

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8296 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

829,60 RON

1000 x 0,8296 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Interval grosime panou 0.8 - 3.2 mm
Culoare Negru
Material Nailon 6/6
Metodă de montare Snap-In
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne