Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P 1/4 in 0.500 in 0.206 in Nailon

Această clemă de suport rezistentă este fabricată din nailon gri, UL94 V-2, stabilizat la căldură, cu ochi fabricat din aluminiu anodizat. Folosită pentru a fixa fire sau fascicule de cabluri în aplicații solicitante sau esențiale. Conform standardului MS-25281.
Numărul piesei Essentra:

10162033

Numărul piesei producătorului:

NM-4-F4

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 13,9711 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

6 985,55 RON

500 x 13,9711 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime totală 12.7 mm
Diametru orificiu 5.2 mm
Material clemă Nailon stabilizat termic
Culoare Verde
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon stabilizat termic & Aluminiu anodizat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne