Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub 4.8 mm 5.2 mm Nailon; Aluminiu Verde

Această clemă de suport rezistentă este fabricată din nailon gri, UL94 V-2, stabilizat la căldură, cu ochi fabricat din aluminiu anodizat. Folosită pentru a fixa fire sau fascicule de cabluri în aplicații solicitante sau esențiale. Conform standardului MS-25281.
Numărul piesei Essentra:

10162026

Numărul piesei producătorului:

NM-3-R3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 3,4364 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

1 718,20 RON

500 x 3,4364 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametrul maxim al cablului compatibil 4.8 mm
Lățime totală 12.8 mm
Diametru orificiu 5.2 mm
Material clemă Nailon stabilizat termic
Material bucșă Aluminiu anodizat
Înveliș Eloxat
Culoare Verde
Ajustabilitate Fix
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon stabilizat termic & Aluminiu anodizat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne