10161944
NM-16-R16
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 + | 15,3185 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 1 in |
|---|---|
| Diametrul maxim al cablului compatibil | 25.4 mm |
| Lățime totală | 0.555 in |
| Lățime totală | 14.1 mm |
| Diametru orificiu | 5.2 mm |
| Diametru orificiu | 0.205 in |
| Material clemă | Nailon stabilizat termic |
| Material bucșă | Aluminiu anodizat |
| Înveliș | Eloxat |
| Culoare | Verde |
| Ajustabilitate | Fix |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material complet | Nailon stabilizat termic & Aluminiu anodizat |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina