Meniu Caută

Clemă pentru cablu, tip P Șurub 5.2 mm Aliaj din aluminiu Negru

Clemă metalică pentru cabluri, cu montare cu șurub, îmbrăcată în vinil. Stratul protector conferă izolație, protejează împotriva coroziunii și reduce vibrațiile.
Numărul piesei Essentra:

10161739

Numărul piesei producătorului:

NE16

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 7,886 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

3 943,00 RON

500 x 7,886 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime totală 12.7 mm
Diametru orificiu 5.2 mm
Material clemă Aliaj din aluminiu 5052 H-32 & TPV
Înveliș TPV
Culoare Negru
Cod Vamal 7616999099
Material complet Aliaj din aluminiu 5052 H-32

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne