Meniu Caută

Clemă Pitbull 25.1 103.6 31.7 Oțel călit

Această clemă modulară Pitbull ține piesele de prelucrat în siguranță în timpul prelucrării sau sudării. Poate genera o puternică forță de apăsare și are un profil redus, permițând accesul mai ușor la piesa de prelucrat. Fabricată din oțel călit.
Numărul piesei Essentra:

20267407

Numărul piesei producătorului:

20267407

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 457,2534 RON
5 - 9 434,3932 RON
10 - 19 411,533 RON
20 + 388,673 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

457,25 RON

1 x 457,2534 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip corp Crestate
h1 25.1
h2 18.5
l1 103.6
l2 43.2
l3 12.7
Cursa s1 0.6
w1 31.7
w2 9.1
Cuplu la max. Nm 22.5
Forta de prindere max. kN 16.0
Material Oțel călit

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne