Meniu Caută

Clemă manuală 9.0 12.0 25.0 Oțel inoxidabil

Această clemă manuală este utilizată pentru a ține șinele mici liniare de ghidare fixate pe poziție. Este dotată cu un mecanism de pârghie sau manivelă pentru aplicarea forței de strângere. Are un design mic, ușor și este rezistentă la coroziune și uzură. Fabricată din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20175900

Numărul piesei producătorului:

20175900

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 2 1 162,2726 RON
3 - 4 987,9164 RON
5 - 9 929,7977 RON
10 + 871,7297 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 162,27 RON

1 x 1 162,2726 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru șină L1012.14
h1 9.0
l1 12.0
w1 25.0
h2 3.0
h3 4.3
l2 8.0
w2 19.0
w3 6.65
d1 M2
d2 6.0
Forța de reținere kgf 65.0
Cuplu la Nm 0.10
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne