Meniu Caută

Clemă manuală pentru arbore 50.0 50.0 76.0 Aluminiu

Această clemă manuală pentru arbore este proiectată pentru a fixa și poziționa arborii cilindrici în aplicațiile cu mișcare liniară. Oferă o rotație uniformă, eliminând în același timp vibrațiile. Este controlată manual prin mânerul de prindere. Fabricată din aluminiu, are diametrul pentru arbore de 50 mm.
Numărul piesei Essentra:

20175979

Numărul piesei producătorului:

20175979

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 2 1 213,5358 RON
3 - 4 1 031,503 RON
5 - 9 970,8087 RON
10 + 910,164 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 213,54 RON

1 x 1 213,5358 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru arbore 50.0
h1 50.0
l1 76.0
w1 132.0
w2 108.0
w3 56.5
h2 58.0
h3 22.0
h4 40.5
h5 95.0
l2 12.0
d1 M16
d2 M14
Cuplu la Nm 17.0
Forța de reținere kN 2000.0
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne