Skrutkovacie oceľové svorky s ochrannou gumou sú vhodné na upínanie rúrok, hadíc a káblov. Prevedenie so zámkom alebo bez odpruženia. Ochranná guma zabezpečuje ochranu pre hadice a oceľová časť a priskrutkovanie poskytujú spoľahlivé pripevnenie.
Cod Serie: SR1109
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,4774 RON - 3,4774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 5,9419 RON - 5,9419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,7239 RON - 3,7239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,409 RON - 5,5585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,8882 RON - 3,8882 RON | 30 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,9155 RON - 3,9155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 5,2162 RON - 5,2162 RON | 98 În stoc |
|
|
||
| 2,9025 RON - 2,9025 RON | 500 În stoc |
|
|
||
| 6,599 RON - 6,599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 3,1352 RON - 3,1352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 4,3537 RON - 4,3537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 7,6259 RON - 7,6259 RON | 70 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 3,7924 RON - 3,7924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 4,5317 RON - 4,5317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 2,9025 RON - 2,9025 RON | 3500 În stoc |
|
|
||
| 3,2447 RON - 3,2447 RON | 450 În stoc |
|
|
||
| 6,4812 RON - 6,4812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 3,4774 RON - 3,4774 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4,1621 RON - 4,1621 RON | 2450 În stoc |
|
|
||
| 3,8198 RON - 3,8198 RON | 500 În stoc |
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina