20267605
20267605
| Cantitate | Preț unitar | 
|---|---|
| 1 - 4 | 264,5391 RON | 
| 5 - 9 | 251,3122 RON | 
| 10 - 19 | 238,0852 RON | 
| 20 + | 224,858 RON | 
| h1 | 10.7 | 
|---|---|
| h2 | 7.6 | 
| h3 | 6.1 | 
| d1 +0.000|-0.050 | 20.0 | 
| Greutate g | 23.0 | 
| d3 min | 4.1 | 
| d4 | M2 | 
| d5 | 4.1 | 
| Stoc d2 | 7.4 | 
| h4 | 3.0 | 
| r1 on PCD | M2 at 13.7 | 
| Cuplu la max. Nm | 0.7 | 
| Forța de reținere kN | 1.1 | 
| Extindere de la dia relaxat. max | 0.1 | 
| Material | Oțel moale | 
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina