Meniu Caută

Clemă glisantă - pentru găuri cu fante 5.5 50.0 30.0 Zinc

Clema de glisare pentru orificiu cu fante este perfectă pentru plasarea, blocarea, eliberarea și repoziționarea rapidă a barelor de glisare în aplicații. Linia de citire a clemei glisante permite o aliniere rapidă, ușoară și precisă. Sunt plasate fix într-un ansamblu pentru mai multă stabilitate. Este rezistentă la temperaturi de până la 90 °C.
Numărul piesei Essentra:

20190903

Numărul piesei producătorului:

20190903

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 339,7102 RON
10 - 19 305,7392 RON
20 - 49 288,7537 RON
50 - 99 271,7682 RON
100 + 254,7827 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

339,71 RON

1 x 339,7102 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material mâner Plastic
Culoare mâner Negru
Adâncime fantă min 3.0
d1 5.5
l1 50.0
l2 40.0
w2 10.0
Greutate g 80.0
W3 28.0
Material Zinc
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne