20191283
20191283
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 346,394 RON |
| 10 - 19 | 311,7547 RON |
| 20 - 49 | 294,4349 RON |
| 50 - 99 | 277,1152 RON |
| 100 + | 259,7956 RON |
| Material mâner | Poliamidă |
|---|---|
| Culoare mâner | Negru |
| d1 | 15.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 6.0 |
| h5 | 15.5 |
| w2 | 51.0 |
| W3 | 12.5 |
| Allowable holding torque max. Nm | 5.0 |
| Allowable sliding torque max. Nm | 500.0 |
| Material | Poliamidă |
| Cod Vamal | 8466209800 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina