Meniu Caută

Clemă de glisare - pentru bară de glisare rotundă 8.0 M4 Poliamidă

Clema de glisare pentru bara rotundă de glisare este perfectă pentru plasarea, blocarea, eliberarea și repoziționarea rapidă a barelor de glisare în aplicații. Linia sa de citire permite o aliniere rapidă, ușoară și precisă. Sunt plasate fix într-un ansamblu pentru mai multă stabilitate. Este rezistentă la temperaturi de până la 90 °C.
Numărul piesei Essentra:

20191245

Numărul piesei producătorului:

20191245

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 326,3426 RON
10 - 19 293,7083 RON
20 - 49 277,3912 RON
50 - 99 261,0741 RON
100 + 244,757 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

326,34 RON

1 x 326,3426 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material mâner Poliamidă
Culoare mâner Negru
d1 8.0
d2 M4
d3 6.0
h5 15.5
w2 36.0
W3 14.0
Allowable holding torque max. Nm 3.0
Allowable sliding torque max. Nm 400.0
Material Poliamidă
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne