Meniu Caută

Clemă de glisare - pentru bară de glisare solidă 25x12 5.5 50.0 Zinc

Clema de glisare pentru bara solidă de glisare este perfectă pentru plasarea, blocarea, eliberarea și repoziționarea rapidă a barelor de glisare în aplicații. Linia sa de citire permite o aliniere rapidă, ușoară și precisă. Sunt plasate fix într-un ansamblu pentru mai multă stabilitate. Este rezistentă la temperaturi de până la 90 °C.
Numărul piesei Essentra:

20191122

Numărul piesei producătorului:

20191122

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 454,8752 RON
10 - 19 409,3877 RON
20 - 49 386,6439 RON
50 - 99 363,9002 RON
100 + 341,1564 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

454,88 RON

1 x 454,8752 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bara latime x inaltime 25x12
Material mâner Oțel inoxidabil
Culoare mâner Negru
d1 5.5
h5 6.0
l1 50.0
l2 40.0
w2 35.0
Greutate g 265.0
Material Zinc
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne