Meniu Caută

Clemă de glisare - pentru bară de glisare solidă 12x12 4.5 40.0 Zinc

Clema de glisare pentru bara solidă de glisare este perfectă pentru plasarea, blocarea, eliberarea și repoziționarea rapidă a barelor de glisare în aplicații. Linia sa de citire permite o aliniere rapidă, ușoară și precisă. Sunt plasate fix într-un ansamblu pentru mai multă stabilitate. Este rezistentă la temperaturi de până la 90 °C.
Numărul piesei Essentra:

20191030

Numărul piesei producătorului:

20191030

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 376,922 RON
10 - 19 339,2298 RON
20 - 49 320,3837 RON
50 - 99 301,5376 RON
100 + 282,6915 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

376,92 RON

1 x 376,922 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bara latime x inaltime 12x12
Material mâner Plastic
Culoare mâner Negru
d1 4.5
h5 6.0
l1 40.0
l2 32.0
w2 28.0
Greutate g 130.0
Material Zinc
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne