Meniu Caută

Cleme gaura cheii din nailon

În stoc

Plastové spony s otvorom majú dutý vnútorný priestor v tvare kľúčovej dierky. Táto konštrukcia umožňuje, aby sa spona celkom zovrela a dala sa ľahko zatlačiť prstom. Zúžený hrot nitovacej spony v tvare náboja pomáha pri zavedení do panela.

Tieto spony poskytujú dobrú elektrickú izoláciu. Sú odolné aj voči vibráciám, oderu a korózii – vďaka čomu predstavujú trvanlivé a cenovo výhodné upevňovacie riešenie. Sú dostupné pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a prírodná
  • Trieda horľavosti materiálu UL94 V2


Cod Serie: SR1970

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Grosime panou Diametru cap Cumpără
0,2352 RON - 0,2904 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
4 mm
6.4 mm
0,2786 RON - 0,344 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
5.5 mm
7.9 mm
0,2786 RON - 0,344 RON 12000 În stoc
Natural
2.4 mm
7.9 mm
0,2352 RON - 0,2904 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
6.4 mm
6.4 mm
0,2786 RON - 0,344 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
4.7 mm
7.9 mm
0,2786 RON - 0,344 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Natural
8.7 mm
7.9 mm
0,2786 RON - 0,344 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
Natural
4.0 mm
8.7 mm
0,2886 RON - 0,3562 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
7.9 mm
8.7 mm
0,3365 RON - 0,4154 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
4.7 mm
12.7 mm
0,2786 RON - 0,344 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
9.5 mm
7.9 mm
0,2786 RON - 0,344 RON 500 În stoc
Natural
4.7 mm
8.7 mm
0,3365 RON - 0,4154 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
2.4 mm
12.7 mm
0,3563 RON - 0,4399 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
6.4 mm
12.7 mm
0,3373 RON - 0,4164 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
9.5 mm
12.7 mm
0,2786 RON - 0,344 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
3.2 mm
8.7 mm
0,2886 RON - 0,3562 RON 30 În stoc
Natural
6.4 mm
8.7 mm
0,3365 RON - 0,4154 RON 225 În stoc
Natural
4 mm
12.7 mm
0,6147 RON - 0,6147 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
Negru
8.7 mm
7.9 mm
0,3563 RON - 0,4399 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
8.7 mm
12.7 mm
0,2352 RON - 0,2904 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
2.4 mm
6.4 mm
  • din 2
Nituri cu fixare prin împingere 2.4 mm 2.4 mm Nailon 6/6 Natural

10223437

Interval de preț
0,344 RON - 0,2786 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Grosime panou
    2.4 mm
  • Diametru cap
    7.9 mm
  • Culoare
    Natural
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Nituri cu fixare prin împingere 4.7 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10223543

Interval de preț
0,344 RON - 0,2786 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Grosime panou
    4.7 mm
  • Diametru cap
    8.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Nituri cu fixare prin împingere 6.4 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Natural

10223567

Interval de preț
0,3562 RON - 0,2886 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Grosime panou
    6.4 mm
  • Diametru cap
    8.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Nituri cu fixare prin împingere 4.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6 Natural

10223604

Interval de preț
0,4154 RON - 0,3365 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Grosime panou
    4 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790