Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové spony s otvorom majú dutý vnútorný priestor v tvare kľúčovej dierky. Táto konštrukcia umožňuje, aby sa spona celkom zovrela a dala sa ľahko zatlačiť prstom. Zúžený hrot nitovacej spony v tvare náboja pomáha pri zavedení do panela.
Tieto spony poskytujú dobrú elektrickú izoláciu. Sú odolné aj voči vibráciám, oderu a korózii – vďaka čomu predstavujú trvanlivé a cenovo výhodné upevňovacie riešenie. Sú dostupné pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR1970
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Grosime panou | Diametru cap | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2352 RON - 0,2904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.156 in
4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,2786 RON - 0,344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2786 RON - 0,344 RON | 12000 În stoc |
|
Natural
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2352 RON - 0,2904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,2786 RON - 0,344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2786 RON - 0,344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2786 RON - 0,344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2886 RON - 0,3562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3365 RON - 0,4154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2786 RON - 0,344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,2786 RON - 0,344 RON | 500 În stoc |
|
Natural
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3365 RON - 0,4154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,3563 RON - 0,4399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,3373 RON - 0,4164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2786 RON - 0,344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2886 RON - 0,3562 RON | 30 În stoc |
|
Natural
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,3365 RON - 0,4154 RON | 225 În stoc |
|
Natural
|
0.156 in
4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,6147 RON - 0,6147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Negru
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
||
| 0,3563 RON - 0,4399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2352 RON - 0,2904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina