Meniu Caută

Nituri cu fixare prin împingere 7.4 mm 5.6 mm Nailon 6/6 Natural

Nit cu fixare de siguranță, realizat din nailon negru 66/6 care a fost fabricat conform UL94 V0. Rapid și economic, poate fi instalat fără a fi nevoie de unelte. Elementul de fixare turnat din două piese este furnizat asamblat și gata de utilizare. Picioarele special concepute se extind și blochează ferm și permanent componentele.
Numărul piesei Essentra:

10223550

Numărul piesei producătorului:

27KY2190219

20 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3562 RON
5000 - 19999 0,3206 RON
20000 + 0,2886 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

356,20 RON

1000 x 0,3562 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosime panou 7.4 mm
Diametru cap 8.7 mm
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790
Tip nit Clemă gaură cheie
Formă cap nit Cap bombat

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne