20267056
20267056
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 668,3145 RON |
| 5 - 9 | 634,9064 RON |
| 10 - 19 | 601,4984 RON |
| 20 + | 568,0899 RON |
| d1 | M12x1.75 |
|---|---|
| d2 | 25.4 |
| h1 | 9.52 |
| l1 | 22.8 |
| Forta de prindere max. kN | 17.7 |
| s1 | 2.03 |
| w1 | 12.7 |
| A/F | 8.0 |
| Cuplu la max. Nm | 88.0 |
| Qty/pack | 8.0 |
| Greutate g | 45.0 |
| Material | Oțel călit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina