20265540
20265540
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 4 | 134,4657 RON |
| 5 - 9 | 121,0391 RON |
| 10 - 19 | 114,3009 RON |
| 20 + | 100,8743 RON |
| d1 | M4 |
|---|---|
| d2 | 8.7 |
| l1 | 8.0 |
| l2 | 3.0 |
| l3 min | 4.0 |
| w1 | 3.5 |
| w2 ±0.2 | 4.2 |
| w3 | 4.6 |
| A/F | 2.5 |
| Cuplu la max. Nm | 1.5 |
| Forța de reținere kN | 0.09 |
| Greutate g | 1.43 |
| Material | Oțel călit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina