Meniu Caută

Clemă cu arc 9.5 mm 7.4 mm Negru Acetal

This tension cable clamp is made of black Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, #6 size. Maximum hold is 9.5 mm.
Numărul piesei Essentra:

10035504

Numărul piesei producătorului:

TC-30-1BK

4000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5416 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

541,60 RON

1000 x 0,5416 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Afișează mai mult

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil articulație Screw, Rivet
Material complet Acetal
Înălțime totală 9.5 mm
Lățime totală 7.4 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne