Meniu Caută

Clemă cu arc 42.1 mm 14.3 mm Natural Nailon 6/6

This cable clamp is made of natural nylon and is mounted with an arrowhead into a hole of 4.7 mm. the designed is hinges to allow the cables to be easy positioned into a panel thickness of 1.2 to 2.0 mm.
Numărul piesei Essentra:

10009802

Numărul piesei producătorului:

HFCC-A-8-01

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,5436 RON
5000 + 1,2559 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 543,60 RON

1000 x 1,5436 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Stil articulație Snap-Lock
Material complet Nailon 6/6
Înălțime totală 42.1 mm
Lățime totală 14.3 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne