Meniu Caută

Cleme din plastic pentru furtun

În stoc

Clemele din plastic pentru furtunuri au un design brevetat de îmbinare. Aceasta oferă o etanșare sigură și mai bună a furtunurilor și tuburilor, fitingurilor și altor componente pentru a evita scurgerile. Acest lucru ajută la garantarea unei conexiuni stabile. Dispune de o blocare prin apăsare. Rezistent la substanțe chimice.

  • Concepute pentru a oferi o etanșare sigură și superioară furtunurilor și tuburilor fitingurilor.
  • Dispune de o broască cu blocare prin apăsare, care permite instalarea și demontarea ușoară.
  • Potrivite pentru aplicații auto, industriale și instalații sanitare.
Material: PA, PA66 Culoare: Negru, Alb, Natural, Gri Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Culoare d1 Stil montare W Tip Cumpără
0,8364 RON - 1,0326 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
Natural
12.1 mm
Design cu interblocare
5.6 mm
Premium
0,817 RON - 1,0086 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
Natural
10.4 mm
Design cu interblocare
6.4 mm
Premium
0,9799 RON - 1,2098 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.4 mm
Natural
13.7 mm
Design cu interblocare
6.4 mm
Premium
0,9502 RON - 1,1731 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.1 mm
Natural
18.5 mm
Design cu interblocare
5.6 mm
Premium
0,9616 RON - 1,1872 RON 167 În stoc
22.2 mm
Natural
19.0 mm
Design cu interblocare
5.5 mm
Premium
0,7404 RON - 0,9141 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.4 mm
Natural
6.2 mm
Design cu interblocare
5.6 mm
Premium
2,8571 RON - 3,5273 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.2 mm
Negru
40.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
Quick Assembly
2,8149 RON - 3,4752 RON Solicitați termenul de livrare aici
56.5 mm
Negru
53.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
Quick Assembly
5,8118 RON - 7,1751 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.2 mm
Negru
77.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.8 mm
Quick Assembly
2,1373 RON - 2,6386 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.8 mm
Negru
48.5 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
Quick Assembly
1,3892 RON - 1,7151 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
Negru
26.5 mm
Double Grip Inter-Locking
8.1 mm
Quick Assembly
0,8192 RON - 1,0114 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.9 mm
Negru
11.1 mm
Double Grip Inter-Locking
6.4 mm
Quick Assembly
1,0709 RON - 1,3221 RON 218 În stoc
20.6 mm
Negru
18.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
Quick Assembly
2,4217 RON - 2,9897 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.8 mm
Negru
32.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
Quick Assembly
2,4683 RON - 3,0473 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0 mm
Negru
38.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
Quick Assembly
0,9951 RON - 1,2286 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Negru
16.9 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
Quick Assembly
0,5642 RON - 0,6965 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2 mm
Negru
7.9 mm
Double Grip Inter-Locking
4.8 mm
Quick Assembly
2,6546 RON - 3,2773 RON Solicitați termenul de livrare aici
46.2 mm
Negru
43.2 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
Quick Assembly
1,1208 RON - 1,3837 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.7 mm
Negru
24.5 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
Quick Assembly
2,7056 RON - 3,3403 RON Solicitați termenul de livrare aici
67.4 mm
Negru
63.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
Quick Assembly
  • din 8
Clemă furtun 19.0 mm 22.2 mm Nailon 6/6 Natural

10221914

Interval de preț
1,1872 RON - 0,9616 RON

Niveluri de stoc
167 În stoc
Caracteristici
  • W
    5.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    22.2 mm
  • Stil montare
    Design cu interblocare
  • Culoare
    Natural
Clemă furtun 18.1 mm 20.6 mm Nailon 6/6 Negru

10221549

Interval de preț
1,3221 RON - 1,0709 RON

Niveluri de stoc
218 În stoc
Caracteristici
  • W
    7.1 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    20.6 mm
  • Stil montare
    Double Grip Inter-Locking
  • Culoare
    Negru