Meniu Caută

Cleme din plastic pentru furtun

În stoc

Clemele din plastic pentru furtunuri au un design brevetat de îmbinare. Aceasta oferă o etanșare sigură și mai bună a furtunurilor și tuburilor, fitingurilor și altor componente pentru a evita scurgerile. Acest lucru ajută la garantarea unei conexiuni stabile. Dispune de o blocare prin apăsare. Rezistent la substanțe chimice.Concepute pentru a oferi o etanșare sigură și superioară furtunurilor și tuburilor fitingurilor.Dispune de o broască cu blocare prin apăsare, care permite instalarea și demontarea ușoară.Potrivite pentru aplicații auto, industriale și instalații sanitare. Material: Nailon 6/6, PA Culoare: Negru, Natural, Alb, Gri Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 Culoare d1 Stil montare W Tip Cumpără
1,2194 RON - 1,5055 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Natural
9.1 mm
Fin Clip Base, Inter-Locking
5.8 mm
1
5,3048 RON - 6,5492 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.5 mm
Negru
74.7 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
2
6,3377 RON - 7,8243 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.4 mm
Negru
70.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
6,0943 RON - 7,5239 RON Solicitați termenul de livrare aici
90.6 mm
Negru
85.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
5,5065 RON - 6,7982 RON Solicitați termenul de livrare aici
102.1 mm
Negru
97.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.5 mm
2
2,8539 RON - 3,5233 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.9 mm
Negru
34.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
2
1,4239 RON - 1,7579 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
Negru
26.5 mm
Double Grip Inter-Locking
8.1 mm
2
2,1556 RON - 2,6612 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.5 mm
Negru
46.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
2,53 RON - 3,1235 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0 mm
Negru
38.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
6,3436 RON - 7,8317 RON Solicitați termenul de livrare aici
111.8 mm
Negru
105.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.7 mm
2
2,7733 RON - 3,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
67.4 mm
Negru
63.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
1,0977 RON - 1,3552 RON 218 În stoc
20.6 mm
Negru
18.1 mm
Double Grip Inter-Locking
7.1 mm
2
2,1907 RON - 2,7046 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.8 mm
Negru
48.5 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
2,9285 RON - 3,6154 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
Negru
59.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
2,4417 RON - 3,9574 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.5 mm
Alb
32.5 mm
Asamblare rapidă
8.0 mm
1
2,6523 RON - 5,8518 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.5 mm
Gri
11.0 mm
Asamblare rapidă
8.0 mm
1
2,4839 RON - 5,4869 RON 1900 În stoc
38.5 mm
Gri
35.0 mm
Asamblare rapidă
8.0 mm
1
3,1293 RON - 6,1184 RON 1650 În stoc
60.5 mm
Gri
56.5 mm
Asamblare rapidă
8.0 mm
1
2,989 RON - 5,8658 RON 200 În stoc
57.0 mm
Gri
53.0 mm
Asamblare rapidă
8.0 mm
1
5,9501 RON - 9,6408 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
Alb
60.0 mm
Asamblare rapidă
8.0 mm
1
  • din 8
Clemă furtun 18.1 mm 20.6 mm Nailon 6/6 Negru

10221549

Interval de preț
1,3552 RON - 1,0977 RON

Niveluri de stoc
218 În stoc
Caracteristici
  • W
    7.1 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    20.6 mm
  • Stil montare
    Double Grip Inter-Locking
  • Culoare
    Negru
Clemă furtun 35.0 mm 38.5 mm PA Gri

10088319

Interval de preț
5,4869 RON - 2,4839 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • W
    8.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Stil montare
    Asamblare rapidă
  • Culoare
    Gri
Clemă furtun 56.5 mm 60.5 mm PA Gri

10088463

Interval de preț
6,1184 RON - 3,1293 RON

Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Stil montare
    Asamblare rapidă
  • Culoare
    Gri
Clemă furtun 53.0 mm 57.0 mm PA Gri

10088449

Interval de preț
5,8658 RON - 2,989 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • W
    8.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • Stil montare
    Asamblare rapidă
  • Culoare
    Gri