Meniu Caută

Clemă furtun 15.2 mm 17.2 mm Nailon 6/6 Natural

Această clemă de furtun de culoare naturală cu blocare este fabricată din nailon și are un design brevetat de blocare pentru a elimina căile de scurgere. Clema poate fi ușor îndepărtată și ușor de aplicat.
Numărul piesei Essentra:

10221884

Numărul piesei producătorului:

22HC0593

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 1,1449 RON
2500 - 9999 1,0304 RON
10000 + 0,9274 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

572,45 RON

500 x 1,1449 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
W 6.4 mm
d1 15.2 mm
d2 17.2 mm
Stil montare Design cu interblocare
Culoare Natural
Material Nailon 6/6
Tip 3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne