20760526
20760526
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 + | 510,0097 RON |
| Material mâner sferic | Poliamidă |
|---|---|
| Pentru grosimea unui singur panou | 3-20 |
| d1 | 34.0 |
| d2 | 40.0 |
| d3 tol. h9 | 18.0 |
| d4 | 8.0 |
| d5 tol. H9 | 18.0 |
| h1 | 31.5 |
| h2 | 16.3 |
| h3 | 16.0 |
| Forța de prindere N | 400.0 |
| Forța de reținere kN | 400.0 |
| Rezistența la forfecare N | 4800.0 |
| Rezistență la tracțiune (N) | 1600.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Greutate g | 121.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina