Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20760519
20760519
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 + | 550,5004 RON |
| Material mâner sferic | Oțel inoxidabil |
|---|---|
| Pentru grosimea unui singur panou | 3-20 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 30.0 |
| d3 tol. h9 | 14.0 |
| d4 | 8.0 |
| d5 tol. H9 | 18.0 |
| h1 | 29.0 |
| h2 | 16.3 |
| h3 | 14.5 |
| Forța de prindere N | 250.0 |
| Forța de reținere kN | 250.0 |
| Rezistența la forfecare N | 4800.0 |
| Rezistență la tracțiune (N) | 1100.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
| Greutate g | 84.0 |