Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Rază mâner Cumpără
49,6973 RON - 49,6973 RON 71 În stoc
M12
25,4391 RON - 30,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
29,9437 RON - 35,4252 RON 550 În stoc
M8
39,3758 RON - 46,6067 RON 9 În stoc
M10
215,3646 RON - 215,3646 RON 7 În stoc
M5
37.0 mm
42.0 mm
52,263 RON - 52,263 RON 276 În stoc
M6
55,893 RON - 55,893 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
66,2581 RON - 66,2581 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
75,8215 RON - 75,8215 RON 10 În stoc
M12
118,39 RON - 118,39 RON 58 În stoc
M16
26,7948 RON - 31,6493 RON 110 În stoc
M8
25,3953 RON - 30,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
30,1478 RON - 30,1478 RON 20 În stoc
M6
30,0166 RON - 35,4252 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
39,5508 RON - 47,2773 RON 750 În stoc
M6
46,7524 RON - 55,893 RON 130 În stoc
M8
66,2581 RON - 66,2581 RON 572 În stoc
M10
61,4327 RON - 73,4015 RON 115 În stoc
M10
82,9649 RON - 82,9649 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
31,6493 RON - 31,6493 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
  • din 6
Mânere de închidere cu filet interior 84.0 mm M12 Glass Filled Nylon 6

10268704

Interval de preț
49,6973 RON - 49,6973 RON

Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
  • Lungime mâner
    84.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 25.0 mm Negru

10268797

Interval de preț
35,4252 RON - 29,9437 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 84.0 mm Prezon filetat M10 32.0 mm Negru

10268834

Interval de preț
46,6067 RON - 39,3758 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
  • Lungime mâner
    84.0 mm
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M5 Natural

10285466

Interval de preț
215,3646 RON - 215,3646 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Tip montare
    Threaded Insert
  • Material filet
    Oțel inoxidabil
  • Înălțime bază
    25.0 mm
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 40.0 mm Negru

10268452

Interval de preț
52,263 RON - 52,263 RON

Niveluri de stoc
276 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Lungime mâner
    42.0 mm
Manetă de prindere 92.0 mm Prezon filetat M12 25.0 mm Negru

10268582

Interval de preț
75,8215 RON - 75,8215 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    43.0 mm
  • Lungime mâner
    92.0 mm
Manetă de prindere 108.0 mm Prezon filetat M16 40.0 mm Negru

10268629

Interval de preț
118,39 RON - 118,39 RON

Niveluri de stoc
58 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    51.0 mm
  • Lungime mâner
    108.0 mm
Mânere de închidere cu filet interior 65.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6

10268674

Interval de preț
31,6493 RON - 26,7948 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 32.0 mm Negru

10268759

Interval de preț
30,1478 RON - 30,1478 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Lungime mâner
    42.0 mm
Manetă de prindere 42.0 mm Prezon filetat M6 32.0 mm Negru

10268438

Interval de preț
47,2773 RON - 39,5508 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Lungime mâner
    42.0 mm
Manetă de prindere 65.0 mm Prezon filetat M8 25.0 mm Negru

10268483

Interval de preț
55,893 RON - 46,7524 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    31.5 mm
  • Lungime mâner
    65.0 mm
Manetă de prindere 78.0 mm Prezon filetat M10 20.0 mm Negru

10268520

Interval de preț
66,2581 RON - 66,2581 RON

Niveluri de stoc
572 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
  • Lungime mâner
    78.0 mm
Manetă de prindere 78.0 mm Prezon filetat M10 63.0 mm Negru

10268575

Interval de preț
73,4015 RON - 61,4327 RON

Niveluri de stoc
115 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Zinc turnat sub presiune
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
  • Lungime mâner
    78.0 mm