Meniu Caută

Cleme de prindere - mâner conic/inserție filetată

În stoc

Nastaviteľné páčky so zaoblenou rukoväťou a vonkajším závitom sa ovládajú jednoduchým zdvihnutím a otočením. Majú tlačidlo pre uvoľnenie a nastavenie polohy. Zaoblený tvar rukoväte umožňuje maximálny prenos sily a pohodlné nastavenie polohy. Nezaberá tiež toľko priestoru a rukoväť neprekáža.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Înălțime totală Rază mâner Cumpără
14,266 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,0749 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,8158 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,0749 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
16,5524 RON - 18,5786 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
14,2112 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,1291 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,7699 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,2112 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
16,5524 RON - 18,714 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
43.0 mm
63.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,1291 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,2112 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,7699 RON - 15,7857 RON 9 În stoc
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,1839 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
14,0607 RON - 15,7857 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
32.5 mm
44.0 mm
14,5195 RON - 15,9637 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
30.0 mm
38,3586 RON - 45,4699 RON 40 În stoc
M10
39,7666 RON - 46,8068 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
  • din 6
Mânere de închidere cu prezon filetat 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Negru

10190197

Interval de preț
15,7857 RON - 14,7699 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Culoare buton
    Negru
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    29.5 mm
Manetă de prindere 84.0 mm Prezon filetat M10 20.0 mm Negru

10268827

Interval de preț
45,4699 RON - 38,3586 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 6.6, cu umplutură de fibră de sticlă
  • Material filet
    Oțel
  • Înălțime bază
    36.0 mm
  • Lungime mâner
    84.0 mm