10190494
1219287
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 299 | 19,0431 RON |
| 300 + | 16,9662 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare buton | Gri |
|---|---|
| Culoare | Negru |
| Material complet | Tehnopolimer ranforsat cu fibră de sticlă |
| Material filet | Oțel |
| Înălțime bază | 37.5 mm |
| Înălțime bază | 1.476 in |
| Diametru mâner | 0.748 in |
| Diametru mâner | 19.0 mm |
| Lungime mâner | 73.5 mm |
| Lungime mâner | 2.894 in |
| Rază mâner | 63.0 mm |
| Rază mâner | 2.48 in |
| Înălțime totală | 1.693 in |
| Înălțime totală | 43.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.984 in |
| Lungimea filetului | 25.0 mm |
| Dimensiune filet | M8 |
| Cod Vamal | 3926300090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina