Clemele pentru furtunuri T-Bolt sunt concepute pentru a conecta țevi și furtunuri care necesită o etanșare etanșă, etanșă la presiuni ridicate. Dispune de o structură puternică cu bucșe complete. Conține o punte, inele robuste și suduri în trei puncte pentru rezistență și siguranță. Capul ridicat al șurubului facilitează strângerea.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Culoare: Natural Cod Serie: SR6122, SR6101
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | W | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,203 RON - 29,203 RON | 10 În stoc |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 18,7745 RON - 18,7745 RON | 88 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 12,2931 RON - 12,2931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 150 În stoc |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 41,6366 RON - 41,6366 RON | 23 În stoc |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 45,1789 RON - 45,1789 RON | 75 În stoc |
3.11 in
79.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 11,7458 RON - 11,7458 RON | 4 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.055 in
103.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 1 În stoc |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.819 in
97.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 12,9068 RON - 12,9068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.638 in
67.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 15 În stoc |
3.11 in
79.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 25 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 23,4069 RON - 23,4069 RON | 2 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 29,3881 RON - 29,3881 RON | 19 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 18,2296 RON - 18,2296 RON | 3 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina