Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă Suport adeziv cu fixare prin împingere 29.5 mm 18.4 mm Nailon 6/6 Natural

Această clemă reglabilă cu benzi poate fi fixată în găurile panourile dvs. pentru a fixa în siguranță firele sau cablurile pentru ansambluri. Clema poate fi închisă folosind suportul pentru degetul mare. Realizată din nailon de culoare naturală, conformă UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10036532

Numărul piesei producătorului:

WAC2-01

47720 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 0,8215 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

410,75 RON

500 x 0,8215 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Inserare prin împingere
Lungime bază 29.5 mm
Lățime bază 18.4 mm
Interval de temperatură de funcționare 40 - 85 °C
Înălțime totală 29.5 mm
Interval grosime panou 0.5 - 2.5 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne