Meniu Caută

Clemă cablu blocabilă 50.8 mm 25.4 mm PA Natural

Această clemă reglabilă pentru cabluri este utilizată în ansambluri pentru a organiza și asigura cablurile și firele. Nu este prevăzută cu bază adezivă, dar aceasta poate fi achiziționată separat. Reduce stresul și tensiunea asupra cablurilor, prevenind îndoirea, răsucirea sau tragerea acestora. De culoare naturală, este fabricată din PA și are un grad de rezistență la flacără ULV94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10148310

Numărul piesei producătorului:

AKKL-8710-01

91 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 3,8609 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

386,09 RON

100 x 3,8609 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Ajustabilitate Ajustabil
Material bază Nailon 6/6
Culoare Natural
Metodă de montare Nemontat
Lungime bază 50.8 mm
Lățime bază 25.4 mm
Interval diametru cablu compatibil 22.2 - 25.4 mm
Înălțime totală 44.5 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne