10000113
AKKL-5775-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 1,1541 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Ajustabil |
---|---|
Material bază | Nailon 6/6 |
Culoare | Natural |
Material | PA |
Metodă de montare | Nemontat |
Lungime bază | 38.1 mm |
Lungime bază | 1.5 in |
Lățime bază | 19.1 mm |
Lățime bază | 0.752 in |
Interval diametru cablu compatibil | 14.7 - 19.1 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.579 - 0.752 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 19.1 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.752 in |
Diametrul minim al cablului compatibil | 14.7 mm |
Diametrul minim al cablului compatibil | 0.579 in |
Înălțime totală | 31.8 mm |
Înălțime totală | 1.252 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina